Articulações
As articulações desempenham um papel importante na engenharia mecânica, na produção automotiva e na tecnologia de transporte, por exemplo. Elas transmitem movimentos rotativos, torques e forças e os redirecionam. A área de produtos de articulações inclui vários tipos de produtos, como forquilhas, garfos de articulação, acoplamentos de engate rápido, articulações angulares e articulações axiais. As placas de fixação integradas são projetadas, por exemplo, com pinos para clipe de mola conforme a norma DIN 71752 ou com pinos para travas de eixo. As articulações angulares servem como articulações de canto e são usadas em ambientes com condições especiais, enquanto as articulações axiais são projetadas principalmente para forças de tração ajustáveis. A linha de produtos de articulação também inclui pinos esféricos, presilhas de segurança, pinos bipartidos e vários conectores para aplicações industriais.
Articulações da KIPP
As articulações desempenham um papel crucial na engenharia mecânica, pois permitem movimentos e conexões entre diferentes componentes. São conetores mecânicos que unem duas ou mais partes e simultaneamente executam um movimento em relação à outra.
As articulações também permitem a transmissão e o redirecionamento de forças. Elas podem apoiar eixos e servir como elementos de suporte transversal para módulos móveis. Elas garantem a mobilidade e a flexibilidade de máquinas e sistemas mecânicos. As articulações são usadas em uma ampla gama de aplicações e contribuem para a eficiência, a flexibilidade e a funcionalidade dos sistemas mecânicos.
Estrutura das articulações
Uma articulação geralmente consiste em vários componentes principais. Isso inclui um mancal, braços ou eixos, elementos de fixação e vedação, como parafusos e pinos, e possivelmente elementos adicionais, como vedações ou lubrificantes. O mancal da articulação é um componente essencial que permite o movimento e, ao mesmo tempo, absorve as cargas e forças que ocorrem durante a operação. Dependendo da aplicação, diferentes tipos de mancais de articulação podem ser usados, como articulações esféricas, mancais de deslizamento ou juntas universais.
Áreas de aplicação
As articulações são usadas em quase todas as áreas da engenharia mecânica. Eles desempenham um papel importante em dispositivos mecânicos, como dobradiças para portas e tampas ou acoplamentos em sistemas de acionamento. As articulações também são usadas na tecnologia médica, por exemplo, para próteses ou aparelhos médicos.
Elas permitem, por exemplo:
- O movimento de braços de robôs na automação industrial
- Os movimentos de giro das lanças de guindastes no setor de construção ou
- Os movimentos rotacionais dos eixos em veículos
Articulações na linha de produtos da KIPP
As articulações podem ter diferentes formas e configurações. A seleção e o dimensionamento corretos das articulações na engenharia mecânica são cruciais para garantir o desempenho e a confiabilidade ideais.
Fatores como capacidade de suporte de carga, liberdade de movimento, resistência ao desgaste e resistência à corrosão devem ser cuidadosamente considerados. Além disso, a manutenção e a lubrificação regulares desempenham um papel importante na maximização da vida útil e da eficiência das articulações.
O grupo de produtos de articulações em engenharia mecânica inclui muitos produtos. Eles são apresentadas resumidamente a seguir.
Acoplamentos de engate rápido
Os acoplamentos de engate rápido são conectores mecânicos que permitem a montagem e a desmontagem rápida e fácil dos condutores. Geralmente são de aço e estão disponíveis em vários tamanhos e versões. A linha de produtos da KIPP inclui acoplamentos de engate rápido com compensação de desvio radial, compensação de desvio radial com flange de aparafusamento e compensação de desvio angular e radial. Eles são frequentemente usados em sistemas hidráulicos e pneumáticos para conectar e desconectar linhas rapidamente sem a necessidade de ferramentas.
Forquilhas de articulação
As forquilhas de articulação são elementos de fixação e vedação que consistem em um garfo e um pino. O garfo é um componente em forma de U feito de metal. Ele é usado para segurar o pino e permite uma conexão giratória. As forquilhas de articulação Kipp são baseadas na norma DIN 71752 e são usadas em várias aplicações, por exemplo, em sistemas de direção e suspensão de veículos.
PINO PARA CLIPE DE MOLA
Um pino para clipe de mola é um pino com um mecanismo de mola integrado. Ele é feito de aço e tem uma trava com mola que impede que o pino seja liberado involuntariamente. Os pinos para clipe de mola são usados com frequência em aplicações em que é necessária uma conexão segura, porém de liberação rápida, por exemplo, em dispositivos que exigem manutenção ou montagem regular. Na da KIPP, os pinos para clipe de mola estão disponíveis com diâmetro de 4 mm a 16 mm.
Pinos
Um pino é um elemento de fixação cilíndrico feito de aço 1.0718 ou aço inoxidável 1.4305. É usado para conectar dois ou mais componentes. Os pinos podem ter roscas ou superfícies lisas e geralmente são fixados com porcas ou outros elementos de fixação.
Os seguintes pinos, todos adequados para forquilhas, estão disponíveis na linha de produtos da KIPP:
- Pino com furo para cupilha
- Pino com ranhura para anéis de retenção
- Pino com recesso para trava do eixo
Forquilhas
Forquilhas são elementos de fixação e vedação construídos de forma semelhante às forquilhas de articulação. Elas consistem em um garfo e um pino que é articulado no garfo. As forquilhas são frequentemente usadas em sistemas de direção e suspensão para criar um conector flexível entre diferentes componentes. As forquilhas da KIPP estão disponíveis em aço ou aço inoxidável com rosca macho ou com um pino para clipe de mola de acordo com a norma DIN 71752.
Contrapeças de forquilhas
As contrapeças de forquilhas são componentes para o encaixe correspondente em forquilhas. Elas são de aço e usadas para segurar a forquilha e criar um conector com outros componentes. As peças de acoplamento de forquilhas são frequentemente usadas em conjunto com forquilhas para garantir uma conexão segura e giratória.
Articulações angulares
Articulações angulares são elementos de fixação que possibilitam a conexão de componentes entre si em um determinado ângulo. Eles consistem em dois garfos presos a um pino comum e são confeccionados em aço ou aço inoxidável 1.4305, de acordo com a norma DIN 71802. As articulações angulares são frequentemente usadas em aplicações em que é necessária uma conexão flexível com um ângulo específico, por exemplo, em sistemas de direção ou em máquinas industriais.
Terminal esférico e pino esférico
Um terminal esférico é um componente que tem uma cavidade esférica. Ele é feito de aço e serve como mancal de articulação para pinos esféricos. O terminal esférico da KIPP é adequado para articulações angulares e é fabricado de acordo com a norma DIN 71805.
O pino esférico é um elemento de fixação que tem uma saliência ou pino esférico. Confeccionado em aço, ele é utilizado para alojamento em um terminal esférico ou em um mancal de articulação.
Olhais de articulação
Os olhais de articulação também são elementos de fixação. Eles consistem em um parafuso olhal e um garfo. Eles são usados em várias aplicações para estabelecer um conector giratório. Os olhais de articulação da KIPP são de aço ou aço inoxidável 1.4305 e estão disponíveis em aço galvanizado e aço inoxidável sem tratamento.
Presilha de segurança para terminais esféricos
Uma presilha de segurança é um elemento de fixação usado para fixar pinos ou outros elementos de conexão. Geralmente de metal, ela tem uma forma de U e é montada ao redor do pino. A presilha de segurança para os terminais esféricos DIN 71805 evita o afrouxamento involuntário do pino e proporciona segurança adicional.
Cupilhas e contrapinos de mola
As cupilhas são pinos de aço ou aço inoxidável usados para fixar pinos ou outros elementos de fixação. Elas são inseridas no pino por meio de furos ou fendas pré-perfurados e evitam a remoção ou a torção não intencional.
Um contrapino também é um mecanismo de travamento que consiste em um pino e uma mola. O pino é inserido em um furo adequado e a mola garante um ajuste firme e o travamento. Os contrapinos são frequentemente usados para fixar pinos, eixos ou outros elementos de fixação.
Articulações axiais
As articulações axiais são articulações que permitem o movimento ou o deslocamento axial. Eles são frequentemente usados em sistemas mecânicos em que é necessário o movimento linear na direção axial. As articulações axiais consistem em vários componentes, como garfos, pinos ou rolamentos de esferas, e são de aço ou aço inoxidável.