Articulaciones angulares, juntas articuladas axiales
Articulaciones en la gama de KIPP
Las articulaciones desempeñan un papel central en numerosas aplicaciones técnicas. Los elementos de mando sirven como conexión mecánica de las piezas móviles y permiten un control preciso de los movimientos y las fuerzas. Estas juntas articuladas están disponibles en diversos tamaños para satisfacer las exigencias específicas de los diversos sectores industriales. Ya sea en la robótica o en la tecnología médica, la fiabilidad y la precisión de las articulaciones es decisiva para la eficiencia de la instalación en su conjunto.
Una de las funciones principales de las articulaciones consiste en permitir los movimientos y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad. Las articulaciones soportan unos grandes esfuerzos funcionando con una baja fricción y una alta resistencia al desgaste. Esto requiere el uso de unos materiales de alta calidad y unas construcciones bien concebidas.
Las articulaciones angulares y axiales, como su nombre ya indica, pertenecen a la familia de productos de las articulaciones. Las dos clases de articulaciones desempeñan un papel decisivo en la industria y en diversos sectores porque permiten unos movimientos y transmisiones de fuerza específicos.
Las articulaciones angulares son uniones mecánicas. Transmiten los movimientos de giro entre dos árboles que están dispuestos entre sí en un ángulo determinado. Las articulaciones angulares son especialmente útiles en las situaciones en que no es posible o no resulta ventajosa una unión rígida. La industria de fabricación es un área de uso frecuente de las articulaciones angulares. Aquí se utilizan en las máquinas y herramientas para transmitir movimientos en rutas complejas. También en la robótica se usan las articulaciones angulares porque aumentan la movilidad y flexibilidad de los brazos robóticos y, con ello, permiten tareas complejas.
Las articulaciones axiales, por su parte, están diseñadas para implementar movimientos axiales y transmitir fuerzas en una línea recta. Se emplean con mucha frecuencia en la industria del automóvil, especialmente en los sistemas de dirección y de suspensión. Las articulaciones axiales contribuyen a mejorar la maniobrabilidad y la estabilidad del vehículo porque asisten a los movimientos de las barras de dirección y de los elementos de suspensión.
La importancia y el uso de las articulaciones angulares y axiales abarca muchas aplicaciones y sectores industriales. Su capacidad de transmitir movimientos y fuerzas de forma efectiva las convierte en unos componentes indispensables en el funcionamiento de los sistemas modernos. Su desarrollo y adaptación a las exigencias técnicas específicas contribuyen considerablemente a la eficiencia, la precisión y la seguridad en la industria.
¿Qué es una articulación angular?
¿Qué es una articulación axial?
Articulaciones angulares y axiales de KIPP
Criterios en la elección de articulaciones
KIPP como fabricante de articulaciones axiales y angulares
¿Qué es una articulación angular?
Las articulaciones angulares cumplen en los sistemas técnicos la importante función de transmitir movimientos de giro entre dos árboles que están dispuestos en ángulo uno con respecto al otro. Esta función les hace especialmente valiosas en las situaciones en que las uniones rígidas no son viables debido a la disposición geométrica o a la necesidad de flexibilidad de movimiento. Las articulaciones angulares están hechas de una articulación de rótula y una carcasa. La interacción entre la articulación de rótula y la carcasa permite una unión móvil. La construcción exacta y los elementos utilizados vienen determinados por la norma DIN, con vistas a garantizar un rendimiento y durabilidad óptimos.
En la industria, las articulaciones angulares tienen un uso muy extendido, porque permiten la transmisión de movimientos y fuerzas en las máquinas y herramientas que no están alineadas linealmente. Esta capacidad de dirigir movimientos en rutas complejas contribuye a aumentar la flexibilidad y la eficiencia de los sistemas técnicos. Las juntas angulares suelen estar formadas normalmente de varios componentes que están construidos de tal modo que pueden transmitir los movimientos de giro con un juego mínimo y una precisión máxima.
Una función central de las articulaciones angulares es la compensación de las tolerancias de ángulo entre los árboles conectados. Permiten una transmisión continua y homogénea de la fuerza, aunque los árboles se muevan el uno hacia el otro en distintos ángulos. Esto es algo decisivo en muchas aplicaciones industriales a la hora de garantizar la eficiencia y la durabilidad de las máquinas. Las articulaciones angulares están construidas para poder soportar unos elevados esfuerzos y, al mismo tiempo, ofrecer una elevada precisión y unas mínimas pérdidas por fricción.
Las articulaciones angulares, gracias a su capacidad de transmitir movimientos de giro con diferentes ángulos, resultan imprescindibles en numerosas aplicaciones industriales y técnicas. Su construcción y forma de funcionamiento realiza una aportación considerable a la capacidad de rendimiento, la flexibilidad y la fiabilidad de las modernas máquinas y sistemas.
Articulaciones angulares en la gama de KIPP
La gama de KIPP incluye dos versiones distintas de articulaciones angulares.
La articulación angular está fabricada según DIN 71802. La norma DIN 71802 asegura que la articulación angular cumpla las elevadas exigencias de las diversas aplicaciones industriales. Define las medidas y tolerancias, los materiales y las características mecánicas para garantizar la fiabilidad y la eficiencia de las articulaciones. Esto facilita la selección y la integración de las articulaciones angulares en los sistemas técnicos y contribuye a la estandarización y control de calidad en la industria.
En la articulación angular DIN 71802 se puede elegir el material. Podrá seleccionar acero o acero inoxidable 1.4305.
En nuestro Resumen de materiales podrá informarse de cuál de los materiales se presta mejor para su aplicación. Allí hemos expuesto en una lista las características de los materiales visualizándolas de manera clara y sencilla.
La otra articulación angular, K0734, está hecha de acero inoxidable y tiene una tapa de sellado de neopreno. Este elemento de mando es similar a DIN 71802 y está especialmente diseñado para usos en condiciones ambientales y de lubricación problemáticas. La tapa de sellado cubre y cierra el espacio intermedio entre la rótula y los pivotes de rótula.
¿Qué es una articulación axial?
Una articulación axial transmite los movimientos de forma específica y controlada. Permite un movimiento de giro o pivotante en torno a un eje y se utiliza con frecuencia en las máquinas y aparatos cuando necesitan un control preciso de los movimientos.
En las aplicaciones industriales y técnicas, las articulaciones axiales son esenciales porque ofrecen flexibilidad y movilidad sin menoscabar la estabilidad ni la precisión. Un ejemplo típico es el uso en las palancas de mando que permiten un control preciso de las máquinas y los vehículos. Aquí, la articulación axial permite realizar los movimientos en distintas direcciones, pero manteniendo a la vez la capacidad de respuesta y el control sobre los procesos de movimiento.
Las articulaciones axiales en los elementos de mando suelen tener una construcción robusta para soportar los esfuerzos del uso diario. Están disponibles en una gran variedad de materiales y formas constructivas para satisfacer las exigencias específicas de las diversas aplicaciones. La elección de la articulación axial adecuada depende de factores como la libertad de movimientos requerida, la capacidad de carga y las condiciones ambientales en que se vaya a utilizar el movimiento de mando.
Como fabricante, le ofrecemos dos articulaciones axiales.
Gracias a nuestra experiencia de muchos años como fabricante, conocemos las preguntas planteadas con más frecuencia sobre el tema de las articulaciones axiales. A continuación vamos a responder a ellas.
¿Cuáles son los indicios de que la articulación axial está desalineada?
Cuando la junta articulada está desalineada, esto se puede observar en las señales siguientes:
- Juego u holgura: Una señal clara de una junta articulada desalineada es un juego perceptible o irregularidad en el movimiento. Esto puede hacer que el elemento de mando parezca suelto o impreciso y que tenga una libertad de movimientos indeseada, más allá de la medida normal.
- Movimientos irregulares: Una articulación axial desalineada puede motivar movimientos irregulares cuando la articulación pierde su orientación original o si se mueve durante el manejo. Esto puede causar que el elemento de mando reaccione de forma imprevista o sea difícil de controlar.
- Crujidos o traqueteo: Cuando la articulación axial está muy desgastada, esto puede ocasionar ruidos como chirridos o traqueteos, especialmente durante el movimiento. Estos sonidos señalizan que la articulación ya no está firme en su asiento y que se mueve durante el funcionamiento.
- Dureza de marcha: Una articulación axial desgastada puede dar origen a una marcha trabajosa del elemento de mando, de forma que se mueva con mayor dificultad de lo normal. Esto puede indicar que la articulación sufre fricción o resistencia cuando se mueve, debido al desgaste o deformación de los mecanismos de la articulación.
- Pérdida del control: Finalmente, la articulación axial desalineada puede llevar a una pérdida de precisión durante el movimiento. Esto puede resultar especialmente problemático cuando el elemento de mando se emplea para el control de máquinas o herramientas, porque los movimientos indeseados pueden ocasionar riesgos de seguridad.
Pero queremos aquí hacer hincapié en que resulta bastante difícil detectar una articulación axial desalineada. Con frecuencia, el defecto no se reconoce hasta el mantenimiento. Para restablecer el funcionamiento correcto de la articulación axial es necesario reparar o sustituir la articulación.
¿Cuánto tiempo dura una articulación axial?
Esta pregunta es difícil de responder. La vida útil de la articulación axial está sujeta a grandes variaciones y depende de distintos factores. Estos aspectos esenciales influyen en la duración de una articulación axial:
- Calidad del material
- Condiciones de funcionamiento
- Esfuerzo y frecuencia de uso
- Cuidados y mantenimiento
Esto significa que una articulación axial que sufra a diario un intenso esfuerzo, durará menos que una que solo se utilice ocasionalmente. No hay un intervalo de tiempo general para la duración de la articulación axial.
Sinopsis de la gama de KIPP
Además de las articulaciones axiales y angulares, la gama de KIPP incluye también en esta categoría otros elementos de mando. A continuación vamos a tratar brevemente las diferentes piezas.
Los pasadores elásticos elementos de seguridad que se emplean frecuentemente para asegurar los pernos, ejes y pasadores para que no se salgan accidentalmente. Están formados de un material elástico que garantiza un bloqueo seguro al insertarlos en un taladro o en una ranura. Los pasadores elásticos son fáciles de instalar y de sacar. Los pasadores elásticos de KIPP tienen una fabricación similar a DIN 11024 y, en función de la opción, son de acero o acero inoxidable A2.
Las articulaciones de horquilla son uniones mecánicas que conectan dos componentes entre sí y permiten un movimiento restringido en varias direcciones. Están formadas de una estructura en forma de horquilla que se engrana en un componente complementario correspondiente y suelen estar aseguradas con un perno. Las articulaciones de horquilla se utilizan en la industria del automóvil y en la construcción de máquinas para crear uniones flexibles capaces de compensar ligeras tolerancias angulares.
Los ojos de articulación son elementos de unión con rodamiento de bolas. Los elementos de mando de KIPP están disponibles en acero o acero inoxidable 1.4305. Permiten un movimiento en torno a varios ejes y, al mismo tiempo, ofrecen una unión estable y robusta.
Los pasadores de clavija son elementos de fijación que permiten una unión rápida y segura entre dos componentes. Están formados de un pasador con un seguro plegable que, después de la inserción en el taladro, se despliega para impedir que se salga.
Las rótulas son unidades de asiento con rodamiento de bolas que establecen una unión giratoria con una bola o un pivote de rótula. Permiten un movimiento de baja fricción en todas las direcciones y se emplean en combinación con pivotes de rótula. Las rótulas se utilizan en los sistemas de dirección y de suspensión, así como en los controles mecánicos en que se requieren movimientos flexibles y precisos.
Los pivotes de rótula son terminales esféricos que se emplean como unión giratoria o pivotante en combinación con rótulas. Ofrecen un movimiento multidireccional de baja fricción y se suelen emplear en la tecnología de vehículos, en la maquinaria agrícola, así como en diversas aplicaciones industriales.
Los acoplamientos de inserción rápida son elementos de unión que permiten una conexión y desconexión rápidas y sencillas de las tuberías, conductos y mangueras. Normalmente están formados de dos partes: un acoplamiento y una boquilla de inserción. Simplemente ensamblando las piezas una con otra encajan y crean una unión hermética. Los acoplamientos rápidos se emplean con frecuencia en los sistemas hidráulicos, neumáticos y de fluidos en que se requiere un rápido mantenimiento o cambio de los componentes.
Los arcos de seguridad se utilizan para asegurar los componentes para que no se suelten o se muevan de su posición de forma accidental. Están hechos de acero para muelles y tienen una forma de U que se coloca sobre los pernos o pasadores para asegurarlos.
Una albura es un fino pasador metálico que se inserta en un taladro o por un agujero en un perno o en un eje. Luego, la albura se curva para impedir que se salga.
Criterios en la elección de articulaciones
La elección de la articulación adecuada para una aplicación determinada exige tener en cuenta varios criterios. El criterio principal es que usted conozca los requerimientos exactos. Ya sea la capacidad de carga, las condiciones ambientales o la selección del material.
- Es importante saber qué cargas tiene que soportar la articulación, tanto en reposo (estáticas) como en movimiento (dinámicas). Las articulaciones deben estar diseñadas para la carga máxima prevista.
- Determine además si la articulación va a estar expuesta principalmente a fuerzas de tracción, presión o cizallamiento.
- Asegúrese de que la articulación emplee materiales y lubricantes que soporten los rangos de temperatura previstos.
- Seleccione articulaciones de materiales que resistan la humedad y los entornos corrosivos, especialmente en las aplicaciones marítimas o químicas.
- Tenga en cuenta también la necesidad de juntas o cubiertas protectoras que impidan la penetración de polvo y suciedad.
- En función de la aplicación pueden ser necesarios materiales como acero, acero inoxidable o aleaciones especiales. En las aplicaciones en que el peso es un factor a tener en cuenta, se puede dar preferencia a materiales más ligeros, como aluminio o titanio.
Si estos criterios se someten a una profunda consideración, podrá tener la certidumbre de que la articulación seleccionada va a cumplir las exigencias de su aplicación concreta y le ofrecerá un rendimiento fiable y duradero.
KIPP como fabricante de articulaciones axiales y angulares
KIPP ofrece una extensa selección de articulaciones axiales y angulares que han sido especialmente desarrolladas para las exigencias de las más diversas aplicaciones. Nuestras articulaciones angulares son especialmente versátiles y están disponibles con rosca a la derecha y a la izquierda, con lo que permiten una transmisión y desviación flexibles de las fuerzas. Estas características las hacen ideales para los sistemas mecánicos complejos en que son esenciales la fiabilidad y un control preciso.
Otra ventaja de comprar en KIPP es la cantidad flexible de pedido de nuestros productos. Sabemos que la demanda de articulaciones puede ser muy variada y por eso ofrecemos unas unidades de venta adaptables. Cuantas más piezas compre, más bajo será el precio por unidad, con lo que le estamos ofreciendo una solución económica independientemente de la envergadura de su proyecto.
Además, nuestros productos de la categoría se pueden combinar entre sí, lo que le aporta una flexibilidad suplementaria en la construcción de sus sistemas. Así por ejemplo, nuestras articulaciones de horquilla se adaptan a la perfección a numerosos cabezales articulados, facilitando así la integración en los sistemas existentes y permitiéndole crear soluciones a medida que satisfagan exactamente sus exigencias.