PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
Aço galvanizado.
Indicação
Os pinos quebra-dedo são usados, entre outras aplicações, para fixar pinos, tubos e hastes. Eles podem ser montados e desmontados manualmente em um tempo muito curto, sem ferramentas adicionais.
A aparência dos pinos quebra-dedo pode divergir do desenho e da ilustração indicados.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram