Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Contrapinos são utilizados para proteção de pinos e eixos. Eles são de fácil montagem e reutilizáveis. As extremidades estão livres de rebarbas.

Contrapinos com espiral duplo possuem uma característica de mola mais plana e, por isso, mais fáceis de montar. Através do espiral duplo, pode ser anexado um cabo de segurança antiperda.
Indicação de desenho
Forma E: com espiral simples.
Forma D: com espiral duplo (direção do espiral pode variar do desenho)

Outros clientes também compraram