PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

A versão em aço inoxidável possui vedação de neoprene.

Versão
peça zincada e passivada.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Versão em aço inoxidável:
Proteção contra poeira, sujeira, respingos de água, vapores. Aplicação em faixas de temperaturas de -30 °C a + 110 °C.
Sob consulta
Articulações axiais com grandes forças de extração e rosca esquerda.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram