Material
Aço inoxidável 1.4305.
Vedação Neopren.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
As articulações angulares são uniões de canto para transmissão de força e servem como elemento de conexão para peças móveis.As articulações angulares com tampa de vedação são usadas especialmente em condições ambientais problemáticas (pó, lubrificantes etc.). O espaço entre o assento esférico e o pino esférico é coberto e selado por uma tampa de vedação.
Material
Aço inoxidável 1.4305.
Vedação Neopren.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.
Faixa de temperatura
-30 °C até +110 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 140 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 140 °C.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.