Material
Espaçador: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: EU10/2011 e termoplástico com padrão FDA (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295.
Anel de vedação: EU10/2011 e termoplástico com padrão FDA (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295.
Versão
Espaçador: aço inoxidável não polido.
Anel de vedação: RAL5002 – azul ultramarino (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295 - preto.
Anel de vedação: RAL5002 – azul ultramarino (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295 - preto.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
O espaçador Hygienic DESIGN foi desenvolvido especialmente para uso em áreas de processamento de alimentos. A distância entre dois componentes pode ser ajustada de forma contínua para o comprimento necessário utilizando uma chave de boca. Foi dada ênfase especial à geometria otimizada para limpeza e a uma rugosidade de superfície de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação feito de plástico compatível com alimentos é substituível.
Material
Espaçador: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: EU10/2011 e termoplástico com padrão FDA (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295.
Anel de vedação: EU10/2011 e termoplástico com padrão FDA (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295.
Versão
Espaçador: aço inoxidável não polido.
Anel de vedação: RAL5002 – azul ultramarino (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295 - preto.
Anel de vedação: RAL5002 – azul ultramarino (POM).
Vedação de haste: 75 EPDM 295 - preto.
Indicação
O ideal é que a superfície de apoio do anel de vedação seja plana e perpendicular ao orifício do parafuso e tenha uma rugosidade de superfície Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação não é adequado para limpeza ácida (valor de pH < 4) e agentes oxidantes. A adequação da bucha espaçadora do Hygienic DESIGN para a respectiva aplicação deve ser verificada pelo usuário. Dependendo das cargas e das influências externas (temperatura, agentes de limpeza, produtos), o anel de vedação deve ser inspecionado regularmente e substituído, se necessário.
Faixa de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Vantagens
Distância ajustável de forma contínua.
Anel de vedação substituível.
Materiais compatíveis com alimentos.
Geometria otimizada para limpeza.
Anel de vedação substituível.
Materiais compatíveis com alimentos.
Geometria otimizada para limpeza.
Sob consulta
Comprimentos especiais.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação
2) Vedação de haste
2) Vedação de haste
Acessórios
Anéis de vedação K1649.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Parafuso sextavado K1647.
Chave estrela/de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Parafuso sextavado K1647.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.