¡Un pequeño elemento de sujeción con un gran efecto! Con nuestros dispositivos de sujeción pivotantes mini, la ergonomía también funciona allí donde falta espacio. Con fuerzas de apriete de 180 N a 3,5 kN, estos prácticos útiles permiten un apriete y soltado rápidos y seguros de la sujeción de las piezas de trabajo en la construcción de máquinas, herramientas y portapiezas. La gran ventaja: al cambiar la pieza de trabajo, el brazo de sujeción se gira fuera del área de trabajo. De esta forma, la pieza de trabajo se puede extraer o insertar con facilidad por arriba.