ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción pivotante se utilizan principalmente allí donde los puntos de sujeción para colocar y retirar piezas de trabajo deban estar libres.

Al alcanzar el final de la posición de sujeción se escucha un clic y además se percibe cómo encaja.
Material
Cuerpo base de acero templado y revenido.
Empuñadura de plástico.
Husillo de presión de latón.
Versión
Cuerpo base tratado en caliente y niquelado.
Empuñadura naranja.
Indicación sobre el dibujo
1) Posición suelta
2) Carrera de sujeción previa
3) Posición de inicio de sujeción
4) Posición sujeta
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos