Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
La sujeción se realiza mediante aire comprimido.
El desbloqueo se realiza mediante el muelle integrado.
Material
Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 Mpa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ±0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Válvula de aire (de un lado)
2) Conexión ”Sujetar”
3) Perno de sujeción
4) Soporte de posicionamiento
Accesorios
Perno de sujeción K1564.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos