Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden aplicar junto con el carril de sujeción, en perforaciones roscadas o en una ranura en T para la sujeción.
Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza de tope del dispositivo de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.
Indicación
Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.
Volumen de suministro
Mordazas de sujeción.
Tornillo de fijación.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos