Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.
Mostrar más
Mostrar menos
Mordazas de sujeción, forma A, superficies de sujeción lisas
desde
143,33 €
más IVA
más gastos de envío
Mordazas de sujeción, forma B, para superficies de sujeción acanaladas
desde
181,91 €
más IVA
más gastos de envío
Mordazas de sujeción, forma C, con escalón
desde
187,43 €
más IVA
más gastos de envío
Mordazas de sujeción, forma D, con sobremedida para el mecanizado
desde
148,84 €
más IVA
más gastos de envío
Mordazas de sujeción, forma E, con pernos de sujeción
desde
215,25 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden aplicar junto con el carril de sujeción, en perforaciones roscadas o en una ranura en T para la sujeción.
Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza de tope del dispositivo de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
De forma opcional, las mordazas de sujeción se pueden aplicar junto con el carril de sujeción, en perforaciones roscadas o en una ranura en T para la sujeción.
Al girar el tornillo tensor, los dos segmentos de sujeción se mueven hacia fuera y empujan la pieza de trabajo contra la mordaza de tope del dispositivo de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.
Indicación
Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.
Volumen de suministro
Mordazas de sujeción.
Tornillo de fijación.
Tornillo de fijación.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: superficies de sujeción lisas
Forma B: superficies de sujeción acanaladas
Forma C: con escalón
Forma D: con sobremedida para mecanizado
Forma E: con pernos de sujeción
Forma B: superficies de sujeción acanaladas
Forma C: con escalón
Forma D: con sobremedida para mecanizado
Forma E: con pernos de sujeción