- Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo
Tope de 180° con sentido de giro hacia un lado
Descripción
Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Un tope de 180° impide que se salte la muesca de enclavamiento y, por lo tanto, que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado del tope (a la izquierda o derecha) se establece la dirección de giro del pestillo.
Un tope de 180° impide que se salte la muesca de enclavamiento y, por lo tanto, que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado del tope (a la izquierda o derecha) se establece la dirección de giro del pestillo.
Material
Pestillo 1.0503.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.
Versión
Casquillo roscado y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Ventajas
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Tope de 180° con sentido de giro hacia un lado.
Tope de 180° con sentido de giro hacia un lado.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1. Tope a la izquierda
2. Tope a la derecha
2. Tope a la derecha
Accesorios
Piezas de retención K0638.
Casquillos de posicionamiento K1290, K1839, K1840.
Casquillos de posicionamiento K1290, K1839, K1840.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.