Material
Pestillo 1.0503.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Versión
Casquillo roscado y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Mostrar más
Mostrar menos
Pasadores de bloqueo con tope, forma A, sin tapa de pestillo ni tuerca
desde
8,74 €
más IVA
más gastos de envío
Pasadores de bloqueo con tope, forma B, sin tapa de pestillo, con tuerca
desde
8,82 €
más IVA
más gastos de envío
Pasadores de bloqueo con tope, forma C, con tapa de pestillo, sin tuerca
desde
9,07 €
más IVA
más gastos de envío
Pasadores de bloqueo con tope, forma D, con tapa de pestillo, con tuerca
desde
9,16 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída.
Un tope de 180° impide que se salte la muesca de enclavamiento y, por lo tanto, que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado del tope (a la izquierda o derecha) se establece la dirección de giro del pestillo.
Un tope de 180° impide que se salte la muesca de enclavamiento y, por lo tanto, que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado del tope (a la izquierda o derecha) se establece la dirección de giro del pestillo.
Material
Pestillo 1.0503.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.
Tapa del pestillo de termoplástico PA.
Versión
Casquillo roscado y pestillo bruñidos.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Muelle de compresión con acabado natural.
Tapa del pestillo de varios colores:
- gris antracita RAL 7021.
- naranja puro RAL 2004.
- amarillo colza RAL 1021.
- rojo tráfico RAL 3020.
- verde señal RAL 6032.
- azul tráfico RAL 5017.
- gris claro RAL 7035
Ventajas
Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Tope de 180° con sentido de giro hacia un lado.
Alternativamente con tapas de pestillo de plástico de color.
Tope de 180° con sentido de giro hacia un lado.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma B: sin tapa del pestillo, con contratuerca
Forma C: con tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma D: con tapa del pestillo, con contratuerca
1) Tope a la izquierda
2) Tope a la derecha
Forma B: sin tapa del pestillo, con contratuerca
Forma C: con tapa del pestillo, sin contratuerca
Forma D: con tapa del pestillo, con contratuerca
1) Tope a la izquierda
2) Tope a la derecha
Accesorios
Piezas de retención K0638.
Casquillos de posicionamiento K1290, K1839, K1840.
Casquillos de posicionamiento K1290, K1839, K1840.