- Posicionar y sujetar al mismo tiempo
- Con accionamiento giratorio
- Con marca de bloqueo
Descripción
Material
Carcasa y perno de acero.
Marca de bloqueo y adhesivo de aluminio.
Cabezal giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Marca de bloqueo y adhesivo de aluminio.
Cabezal giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Versión
Carcasa y perno niquelados.
Marca de bloqueo anodizada, roja.
Cabezal giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro.
Marca de bloqueo anodizada, roja.
Cabezal giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro.
Modo de accionamiento
Forma A:
Comprobar que el cabezal giratorio está en la posición “OFF” y que el perno está replegado.
Introducir la placa con el casquillo por debajo del perno de bloqueo.
Girar el cabezal giratorio a la posición “ON” para sujetar.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Atención: no soltar la sujeción del perno de bloqueo si el perno tiene carga axial. Debido a su forma cónica, puede ocurrir que el perno no se repliegue.
Forma B:
Cuando el cabezal giratorio esté en la posición “OFF”, introducir la placa con el casquillo en dirección al perno de bloqueo hasta que el perno encaje en el casquillo gracias a la presión del muelle.
El cabezal giratorio se mueve automáticamente a la posición “MID”.
Para una total sujeción, girar el botón giratorio de “MID” a “ON” hasta oír un clic.
Comprobar que el cabezal giratorio está en la posición “OFF” y que el perno está replegado.
Introducir la placa con el casquillo por debajo del perno de bloqueo.
Girar el cabezal giratorio a la posición “ON” para sujetar.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Atención: no soltar la sujeción del perno de bloqueo si el perno tiene carga axial. Debido a su forma cónica, puede ocurrir que el perno no se repliegue.
Forma B:
Cuando el cabezal giratorio esté en la posición “OFF”, introducir la placa con el casquillo en dirección al perno de bloqueo hasta que el perno encaje en el casquillo gracias a la presión del muelle.
El cabezal giratorio se mueve automáticamente a la posición “MID”.
Para una total sujeción, girar el botón giratorio de “MID” a “ON” hasta oír un clic.
Volumen de suministro
La contratuerca y el adhesivo de 0,2 mm de grosor están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Montaje sin casquillo K1835
2) Placa roscada
3) Placa de base
4) Marca de bloqueo
5) Posición ON
6) Posición OFF
7) Adhesivo
2) Placa roscada
3) Placa de base
4) Marca de bloqueo
5) Posición ON
6) Posición OFF
7) Adhesivo
Accesorios
Casquillos de taladrar K1835.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.