Material
Carcasa y perno de acero.
Marca de bloqueo y adhesivo de aluminio.
Cabezal giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Marca de bloqueo y adhesivo de aluminio.
Cabezal giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Versión
Carcasa y perno niquelados.
Marca de bloqueo anodizada, roja.
Cabezal giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro.
Marca de bloqueo anodizada, roja.
Cabezal giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma A
desde
73,37 €
más IVA
más gastos de envío
Pernos de bloqueo de acero con accionamiento giratorio, cabezal giratorio de plástico y clavija de bloqueo cónica, forma B
desde
98,22 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa y perno de acero.
Marca de bloqueo y adhesivo de aluminio.
Cabezal giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Marca de bloqueo y adhesivo de aluminio.
Cabezal giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Versión
Carcasa y perno niquelados.
Marca de bloqueo anodizada, roja.
Cabezal giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro.
Marca de bloqueo anodizada, roja.
Cabezal giratorio reforzado con fibra de vidrio, negro.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Si la marca de bloqueo está visible, el perno está completamente desbloqueado o bien solo en posición de enclavamiento parcial.
Si la marca de bloqueo está visible, el perno está completamente desbloqueado o bien solo en posición de enclavamiento parcial.
Modo de accionamiento
Forma A:
Comprobar que el cabezal giratorio está en la posición “OFF” y que el perno está replegado.
Introducir la placa con el casquillo por debajo del perno de bloqueo.
Girar el cabezal giratorio a la posición “ON” para sujetar.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Atención: no soltar la sujeción del perno de bloqueo si el perno tiene carga axial. Debido a su forma cónica, puede ocurrir que el perno no se repliegue.
Forma B:
Cuando el cabezal giratorio esté en la posición “OFF”, introducir la placa con el casquillo en dirección al perno de bloqueo hasta que el perno encaje en el casquillo gracias a la presión del muelle.
El cabezal giratorio se mueve automáticamente a la posición “MID”.
Para una total sujeción, girar el botón giratorio de “MID” a “ON” hasta oír un clic.
Comprobar que el cabezal giratorio está en la posición “OFF” y que el perno está replegado.
Introducir la placa con el casquillo por debajo del perno de bloqueo.
Girar el cabezal giratorio a la posición “ON” para sujetar.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Atención: no soltar la sujeción del perno de bloqueo si el perno tiene carga axial. Debido a su forma cónica, puede ocurrir que el perno no se repliegue.
Forma B:
Cuando el cabezal giratorio esté en la posición “OFF”, introducir la placa con el casquillo en dirección al perno de bloqueo hasta que el perno encaje en el casquillo gracias a la presión del muelle.
El cabezal giratorio se mueve automáticamente a la posición “MID”.
Para una total sujeción, girar el botón giratorio de “MID” a “ON” hasta oír un clic.
Volumen de suministro
La contratuerca y el adhesivo de 0,2 mm de grosor están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Montaje sin casquillo K1835
2) Placa roscada
3) Placa de base
4) Marca de bloqueo
5) Posición ON
6) Posición OFF
7) Adhesivo
2) Placa roscada
3) Placa de base
4) Marca de bloqueo
5) Posición ON
6) Posición OFF
7) Adhesivo
Accesorios
Casquillos de taladrar K1835.