Tornillos tapón / tapones
Son adecuados para cerrar contenedores y recipientes. También se instalan si debe cambiarse o drenarse un medio tras un tiempo determinado.
Tapones y tornillos tapón
Un tapón es un componente que sirve para cerrar aberturas o cavidades en distintos sistemas técnicos, máquinas o aparatos. Este elemento pequeño, pero importante, se emplea para impedir la penetración de polvo, suciedad, humedad y otras sustancias indeseadas que podrían menoscabar el correcto funcionamiento o el rendimiento de un sistema. El tapón protege la pieza de trabajo de las influencias externas.
Los tapones están disponibles en distintas formas y tamaños con vistas a satisfacer las distintas exigencias de las diversas aplicaciones. Se introduce con ajuste en la abertura o en la rosca para garantizar un cierre seguro .
El uso de tapones esta muy extendido en diversas industrias, desde la electrónica y la industria del automóvil, hasta los electrodomésticos y la maquinaria para el procesamiento de alimentos.
El tornillo tapón, por su parte asegura las aberturas roscadas y contribuye de forma decisiva a la funcionalidad de los sistemas Al contrario que los tornillos convencionales, que suelen tener fines de unión o fijación, un tornillo tapón cumple la función principal de sellar una abertura, protegiéndola así de las influencias externas.
Los tornillos tapón se fabrican de diversas formas, tamaños y materiales y están construidos de forma que ofrecen una hermetización cerrada. Se atornillan en las aberturas de rosca y sirven para excluir el polvo, la suciedad, la humedad u otras sustancias indeseadas.
Este tipo de tornillos se utiliza en numerosos sectores, como por ejemplo en la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial, así como en la construcción de máquinas. La selección del tornillo tapón depende entonces de las exigencias específicas de la aplicación.
Variedad de aplicaciones de los elementos de cierre
Resumen general de las distintas piezas de cierre de KIPP
Instalación de los elementos de cierre en la técnica
Tapones y tornillos tapón de KIPP
Variedad de aplicaciones de los elementos de cierre
La aplicación de los elementos de cierre, como los tapones o los tornillos tapón, se centra en su capacidad para cerrar y asegurar aberturas o cavidades en distintos sistemas técnicos, máquinas o aparatos. Abarca numerosos sectores, desde la industria de la construcción hasta la tecnología médica. Los elementos de mando sirven para garantizar el funcionamiento correcto, la integridad y la durabilidad de los sistemas porque los protegen de las influencias indeseadas.
En la electrónica, por ejemplo, los elementos de cierre se utilizan para proteger del polvo, la humedad y otras influencias externas las conexiones y aberturas que no se utilizan. Esto contribuye a prolongar la durabilidad de los componentes electrónicos. En la industria del automóvil, los elementos de cierre aseguran los mecanismos sensibles. También los cables o tubos se protegen así de las influencias externas, lo que, a su vez, mejora la fiabilidad y seguridad de los vehículos.
La industria aeroespacial utiliza los elementos de cierre para amparar sistemas críticos frente a las condiciones extremas del espacio exterior. En la industria alimentaria sirven para proteger las instalaciones de producción de la continuación y mantener los estándares de higiene. En la construcción de máquinas se utilizan elementos de cierre para preservar las máquinas del polvo y la suciedad, con vistas a garantizar un rendimiento eficiente.
Resumen general de las distintas piezas de cierre de KIPP
KIPP ofrece una amplia gama de elementos de cierre que cumplen los máximos estándares de calidad. De los tapones a los tornillos tapón – nuestros productos se distinguen por su precisión y fiabilidad .
Nuestros elementos de cierre están disponibles en diversos tamaños de rosca y cumplen los exigentes estándares de la norma DIN. Los tapones y tornillos tapón fabricados según la norma DIN cumplen las exigencias y baremos específicos del Instituto Alemán de Normalización (Deutschen Instituts für Normung, DIN). La norma DIN define especificaciones y exigencias técnicas precisas para asegurar la calidad, seguridad e interoperabilidad de los productos. Esto es significa indicar que los elementos de cierre han sido fabricados conforme a los estándares definidos por DIN. Esta conformidad, a su vez, asegura una calidad e interoperabilidad uniformes.
Los siguientes tornillos tapon están disponibles según la norma DIN:
- Tornillos tapón con hexágono interior y rosca cónica DIN 906 que se prestan de maravilla para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.
- Las tornillos con collar y hexágono interior DIN 908 están hechos de acero. El diámetro de los tornillos tapón se puede elegir en los tamaños de 12 mm – 55 mm.
- Tornillos tapón con collar y hexágono exterior DIN 910 están fabricados de acero y se pueden montar con una llave con macho hexagonal.
Además de los tornillos tapón indicados arriba, la gama de KIPP abarca otras versiones:
- Cuatro tornillos tapón diferentes
Los tornillos están disponibles en cuatro variantes distintas.
- Tornillo tapón redondo, con símbolo de llenado
- Con hexágono interior
- Con hexágono exterior
- Con imán
- Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite
Se pueden adquirir con tres formas distintas.
Forma A – sin ventilación
Forma B – con ventilación
Forma C – con ventilación y filtro de aire
hecho de acero 1.0737. La junta tórica del tornillo está hecha de goma. El tornillo tapón se puede utilizar con temperaturas de servicio entre – 20 °C y 100 °C.
disponibles como junta plana. La cubierta viene con la inscripción "OIL" (aceite).
Asimismo, los tornillos tapón de aluminio también están adquirir con imán. El imán atrae las partículas férreas del aceite.
Este tornillo tapón lo tiene KIPP en su gama:
- Los tornillos tapón con carcasa y cubierta de poliamida 66 están disponibles en tres formas.
Forma A – sin ventilación
Forma B – con ventilación
Forma C – con ventilación y filtro de aire
También aquí, la carcasa y la cubierta son de poliamida 66. El tapón con varilla del nivel de aceite está disponible asimismo en tres formas.
Forma A – sin ventilación
Forma B – con ventilación
Forma C – con ventilación y filtro de aire
Instalación de los elementos de cierre en la técnica
La instalación de elementos de cierre, como los tapones de cierre y los tornillos tapón, requiere un procedimiento tan cuidadoso como preciso. Primero hay que asegurar que una elección correcta de los elementos, acorde con las exigencias específicas de la aplicación correspondiente.
La instalación en si misma comienza posicionando el elemento de cierre sobre la abertura de rosca o la cavidad a proteger. El elemento de cierre se coloca y se gira de forma uniforme, alineando la rosca en la abertura.
Mientras se inserta el elemento hay tener cuidado hacerlo de forma homogénea y sin una presión excesiva, para no dañar la rosca. Algunos elementos de cierre están equipados con elementos de junta que aseguran que la hermetización sea efectiva. En estos casos hay que asegurarse de que la junta esté colocada correctamente para garantizar un sellado óptimo.
Una vez que el elemento de cierre está posicionado correctamente, se aprieta girando en sentido horario o antihorario. Hay que tener en cuenta que el par de apriete recomendado por el fabricante debe observarse si se quiere garantizar una hermetización segura sin dañar la rosca.
Tapones y tornillos tapón de KIPP
La calidad, precisión y fiabilidad son prioridades absolutas para nosotros. Nuestros tapones y tornillos tapón no son solo simples elementos de construcción, sino que también aportan una protección óptima para sus sistemas.
Utilizamos materiales de la máxima calidad y las más modernas tecnologías de fabricación. Así garantizanos no solo el cumplimiento de estrictos estándares de calidad, sino también una larga durabilidad de nuestros productos. Nuestros tapones y tornillos tapón cumplen las exigentes demandas de las normas DIN. Estas normas no solo garantizan una elevada calidad del producto, sino también compatibilidad y seguridad.
El equipo de KIPP está a su disposición en todo momento para responderle a sus consultas o para ayudarle a la hora de seleccionar de la solución de cierre ideal.