ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero 1.0737.
Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Cincado.
Indicación
Temperatura de trabajo -20 / +100 ºC.
Presión de trabajo máx. 70 bar para aplicaciones estáticas.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos