Material
Termoplástico, poliamida 66.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Versión
Junta plana sin asbesto.
Mostrar más
Mostrar menos
Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma A
desde
1,61 €
más IVA
más gastos de envío
Tornillos tapón con varilla del nivel de aceite, forma B
desde
1,63 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Termoplástico, poliamida 66.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Varilla del nivel de aceite de acero fosfatado al cinc.
Versión
Junta plana sin asbesto.
Indicación
La forma B presenta un agujero de ventilación lateral en la cabeza hexagonal con un diámetro de entre 2 y 3,5 mm, dependiendo del tamaño del tornillo tapón.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Agujero de ventilación solo con forma B
2) Agujero de ventilación solo con forma B