- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
Descripción
Material
Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra, cubierta roja.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.