- Apto para sujeciones múltiples
- Para grandes fuerzas de sujeción
- Inserto en ranuras en T
- Permite una sujeción flexible y libre
- Compensación de tolerancia posible a través de un agujero alargado
Descripción
Descripción del producto
Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
Estas mordazas de sujeción se utilizan para sujetar en una ranura en T. Al atornillar el tornillo tensor, el segmento de sujeción se desplaza hacia fuera y presiona la pieza de trabajo contra la mordaza montada fija del centro de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
Estas mordazas de sujeción se utilizan para sujetar en una ranura en T. Al atornillar el tornillo tensor, el segmento de sujeción se desplaza hacia fuera y presiona la pieza de trabajo contra la mordaza montada fija del centro de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.
Indicación
Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.
Volumen de suministro
Mordazas de sujeción.
Tornillos de fijación.
Tornillos de fijación.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.