Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.
Mostrar más
Mostrar menos
Mordazas de sujeción con mordaza fija, forma A, superficies de sujeción lisas
desde
273,60 €
más IVA
más gastos de envío
Mordazas de sujeción con mordaza fija, forma B, superficies de sujeción acanaladas
desde
337,05 €
más IVA
más gastos de envío
Mordazas de sujeción con mordaza fija, forma D, con sobremedida para el mecanizado
desde
285,54 €
más IVA
más gastos de envío
Mordazas de sujeción con mordaza fija, forma E, con pernos de sujeción
desde
308,34 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
Estas mordazas de sujeción se utilizan para sujetar en una ranura en T. Al atornillar el tornillo tensor, el segmento de sujeción se desplaza hacia fuera y presiona la pieza de trabajo contra la mordaza montada fija del centro de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
Estas mordazas de sujeción se utilizan para sujetar en una ranura en T. Al atornillar el tornillo tensor, el segmento de sujeción se desplaza hacia fuera y presiona la pieza de trabajo contra la mordaza montada fija del centro de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.
Indicación
Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.
Cara inferior con revestimiento de metal duro. Con ello se incrementa el coeficiente de fricción.
Cara inferior con revestimiento de metal duro. Con ello se incrementa el coeficiente de fricción.
Volumen de suministro
Mordazas de sujeción.
Tornillos de fijación.
Tornillos de fijación.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: superficies de sujeción lisas
Forma B: superficies de sujeción acanaladas
Forma D: con sobremedida para mecanizado
Forma E: con pernos de sujeción
Forma B: superficies de sujeción acanaladas
Forma D: con sobremedida para mecanizado
Forma E: con pernos de sujeción