Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.
Mostrar más
Mostrar menos
Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma A
desde
3,71 €
más IVA
más gastos de envío
Casquillos de taladrar del collar DIN 172, forma B
desde
4,08 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero especial endurecido.
Versión
Endurecido a 740 ±80 HV 10 y pulido.
Indicación
En diámetros D1 superiores a 15 mm, la graduación es de 0,5 mm.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: Perforación redondeada por un extremo
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado
Forma B: Perforación redondeada por los dos extremos
1) Bisel de entrada o espiga de centrado