- Gran fuerza de sujeción hasta 400 N
- Ideal para espacios reducidos
- Señal de clic al cerrar
- Tornillos de fijación incluidos
- Opción de montaje para grosor de los discos de 6 - 20 mm
Descripción
Descripción del producto
Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Perno de acero.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Versión
Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Opción de montaje 1 para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Modo de accionamiento
Comprobar que el botón giratorio está en la posición ”OFF”.
Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción premontada.
Girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción premontada.
Girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa
Accesorios
Placa de sujeción K1560
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.