Material
Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión
Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de plástico
desde
62,49 €
más IVA
más gastos de envío
Pestillos de tensión de torsión de acero inoxidable, con botón giratorio de acero inoxidable
desde
71,68 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable o termoplástico PA (poliamida).
Versión
Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio PA reforzado con fibra de vidrio, negro.
Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Opción de montaje 1 para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Modo de accionamiento
Comprobar que el botón giratorio está en la posición ”OFF”.
Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción premontada.
Girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción premontada.
Girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Indicación sobre el dibujo
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Accesorios
Placa de sujeción K1560