- Cierre para compuertas, armarios eléctricos, armarios de chapa o puertas de máquinas
- Áreas de aplicación: tecnología de transporte, montaje, logística, construcción de armarios eléctricos
- Leva de resorte, cada leva se puede combinar con cada carcasa
- Retirada de llave solo en posición cerrada
- Protegido del polvo y del agua
Descripción
Material
Carcasa, accionamiento, tuerca y llave de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.
Junta plana de goma.
Versión
Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Llave cromada.
Llave cromada.
Indicación
Cuarto de vuelta de seguridad con leva sobre muelle. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.
Protegido del polvo y del agua según IP65.
Pedir la llave por separado. El cierre solo se puede abrir y cerrar con una llave específica. La llave solo se puede retirar en posición cerrada. Cuando la cerradura está abierta, la llave funciona como muletilla.
Protegido del polvo y del agua según IP65.
Pedir la llave por separado. El cierre solo se puede abrir y cerrar con una llave específica. La llave solo se puede retirar en posición cerrada. Cuando la cerradura está abierta, la llave funciona como muletilla.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.