Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Los pestillos de tensión de torsión sirven para cambiar y cerrar de forma rápida y fácil dispositivos o cubiertas.
La sujeción sin herramientas reduce el tiempo de preparación.
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero.
Botón giratorio de acero inoxidable.
Versión
Carcasa con acabado natural.
Perno niquelado.
Botón giratorio de acero inoxidable, de acabado natural.
Indicación
El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M3 de acero inoxidable.
Opción de montaje 1 para grosor de los discos de 6 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de los discos > 6 mm a 14 mm.
Modo de accionamiento
Comprobar que el botón giratorio está en la posición ”OFF”.
Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción premontada.
Girar el botón giratorio a la posición ”ON”.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.
Indicación sobre el dibujo
1) Placa
Accesorios
Placa de sujeción K1560
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos