- Manejo sencillo
- Para grosores de hoja de puerta de 0,9 - 1,6 mm
- Variantes con llave
- Montaje sencillo y rápido sin herramientas
- Instalación al ras
Descripción
Material
Cierre PC/ABS.
Muelle acero inoxidable 1.4310.
Versión
Cierre negro.
Muelle en acabado natural.
Muelle en acabado natural.
Indicación
Estos cierres a presión están diseñados para el montaje al ras en puertas, compuertas y cubiertas.
Disponibles en dos tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave. En los cierres a presión con llave, el cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Forma A: con llave
Forma B: sin llave
Disponibles en dos tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave. En los cierres a presión con llave, el cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Forma A: con llave
Forma B: sin llave
Modo de accionamiento
Forma A: Girando la llave y empujando a continuación la empuñadura, el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta para cerrarla con ayuda del muelle. La cerradura cilíndrica permite un seguro adicional.
Forma B: Empujando la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas.
El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta para cerrarla con ayuda del muelle.
Forma B: Empujando la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas.
El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta para cerrarla con ayuda del muelle.
Aplicación
- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción de aparatos
- Armarios industriales
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción de aparatos
- Armarios industriales
Montaje
1. Practicar un corte de montaje sin rebabas según boceto.
2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante.
3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.
2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante.
3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.
Indicación sobre el dibujo
1) Bastidor
2) Hoja de la puerta
3) Corte de montaje
4) Dirección de accionamiento
5) Cierre
6) Muelle
7) Caperuza protectora (forma B)
8) Cerradura cilíndrica (forma A)
9) Indicación (forma A)
2) Hoja de la puerta
3) Corte de montaje
4) Dirección de accionamiento
5) Cierre
6) Muelle
7) Caperuza protectora (forma B)
8) Cerradura cilíndrica (forma A)
9) Indicación (forma A)
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.