Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4401.

Versión
Rectificado y pulido o mate tratado con chorro.
Indicación
Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y cubiertas.
Se utilizan si los espacios de difícil acceso dificultan el manejo o es necesario un accionamiento a distancia por motivos de seguridad o ergonomía.
Disponibles en dos tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
La empuñadura pretensada impide el traqueteo.

El cable Bowden no está incluido en el volumen de suministro.

Momento de torsión máx. para apretar los tornillos: 2,4 Nm.

Forma A: con llave
Forma B: sin llave
Modo de accionamiento
Accionando la empuñadura se manejan por control remoto compuertas, cubiertas, tapas o puertas y se abren de forma oculta mediante cable Bowden.
El cierre también se puede manejar desde la parte trasera.
Aplicación
- Industria de automóviles
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Autocaravanas y casas móviles
- Tecnología médica
Montaje
1. Practicar un corte de montaje según boceto.
2. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.
3. Colocación del cable Bowden.
Ventajas
Posibilidad de accionamiento en espacios de instalación de difícil acceso.
Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada.
Posibilidad de accionamiento también si son necesarias distancias de seguridad.
Volumen de suministro
El soporte de montaje, los tornillos adecuados (4) y el soporte del cable Bowden no están incluidos en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.
Indicación sobre el dibujo
1) Unión del cable Bowden
2) Recorte de montaje
3) Hoja de la puerta
4) Altura del soporte de montaje (ver tabla H4)
5) Empuñadura
6) Cable Bowden
Accesorios
Cable Bowden K1646.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos