- Elementos sencillos para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de depósitos
- Resistente a vibraciones por rebasamiento del punto muerto
- Los cierres acodados se pueden atornillar o remachar
- Material: acero o acero inoxidable 1.4301
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4301.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Configuración de agujeros para montaje con placa de retención
2) Configuración de agujeros para montaje sin placa de retención
S = Borde de cierre
2) Configuración de agujeros para montaje sin placa de retención
S = Borde de cierre
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.