- Elementos sencillos para cerrar cubiertas, revestimientos y contenedores
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de depósitos, construcción de vehículos industriales y maquinaria agraria
- Asegurado contra un apertura accidental
- Gancho de sujeción ajustable
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y cromado en azul.
Placa de retención, forma B (soldable), acabado natural.
Placa de retención, forma B (soldable), acabado natural.
Indicación
Cierres acodados forjados y pesados para altas cargas de tracción, que se utilizan principalmente en fabricación de vehículos utilitarios y maquinaria agrícola, así como en máquinas para la construcción. Cuando está cerrado, el cierre está asegurado contra una apertura accidental con un seguro.
Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (D1).
Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Para compensar tolerancias o generar suficiente tensión, el gancho de sujeción se puede regular con un husillo (D1).
Pedir la versión deseada de la placa de retención por separado.
La fuerza de retención F1 se refiere al cierre acodado, no a la placa de retención.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.