Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Empuñadura y carcasa de fundición inyectada de cinc.
Versión
Empuñadura y carcasa con recubrimiento de polvo negro o plateado.
Indicación
Accionando la empuñadura se manejan por control remoto compuertas, cubiertas, tapas o puertas y se abren de forma oculta mediante cable Bowden.
Los disparadores bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
El cable Bowden no está incluido en el volumen de suministro.
Aplicación
Los disparadores se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.
Montaje
Forma A: parte trasera.
Forma B: parte delantera.
Ventajas
Posibilidad de accionamiento en espacios de instalación de difícil acceso.
Realizable posición de accionamiento de ergonomía optimizada.
Posibilidad de accionamiento también si son necesarias distancias de seguridad.
Indicación sobre el dibujo
1) Unión Cable Bowden
Accesorios
Cable Bowden K1646.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos