Material
Cierre PC/ABS.
Muelle acero inoxidable 1.4310.
Versión
Cierre negro.
Muelle en acabado natural.
Muelle en acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma A, mini
desde
2,02 €
más IVA
más gastos de envío
Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma B, pequeño
desde
2,39 €
más IVA
más gastos de envío
Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma C, mediano
desde
4,11 €
más IVA
más gastos de envío
Cierres a presión de plástico con uñero, encajables, forma D, grande
desde
4,11 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Cierre PC/ABS.
Muelle acero inoxidable 1.4310.
Versión
Cierre negro.
Muelle en acabado natural.
Muelle en acabado natural.
Indicación
Estos cierres a presión están diseñados para el montaje al ras en puertas, compuertas y cubiertas.
Disponibles en seis tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Disponibles en seis tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Modo de accionamiento
Deslizando la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta con ayuda de los muelles.
Aplicación
- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción de aparatos
- Armarios industriales
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción de aparatos
- Armarios industriales
Montaje
1. Practicar un corte de montaje sin rebabas según boceto.
2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante.
3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.
2. Deslizar el cierre con el lado frontal en el corte y presionar hacia delante.
3. Presionar el cierre hacia abajo para encajar.
Indicación sobre el dibujo
1) Bastidor
2) Hoja de la puerta
3) Corte de montaje
4) Dirección de accionamiento
5) Cierre
6) Muelle
2) Hoja de la puerta
3) Corte de montaje
4) Dirección de accionamiento
5) Cierre
6) Muelle