Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo
2 Resultados

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4401.

Versión
Rectificado y pulido o mate tratado con chorro.
Indicación
Estos cierres a presión están diseñados con la empuñadura empotrada para el montaje enrasado en puertas, compuertas y cubiertas.
Disponibles en dos tamaños diferentes para distintos grosores de hoja de puerta. Mayor seguridad por variantes con llave. El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave.
La empuñadura pretensada impide el traqueteo.

Momento de torsión máx. para apretar los tornillos: 2,4 Nm.

Forma A: con llave
Forma B: sin llave
Modo de accionamiento
Tirando de la empuñadura el cierre se lleva a la posición abierta que permite abrir las puertas. El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. El cierre también se puede manejar desde la parte trasera.
Aplicación
- Industria de automóviles
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Autocaravanas y casas móviles
- Tecnología médica
Montaje
1. Practicar un corte de montaje según boceto.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con piezas de montaje.
Volumen de suministro
El soporte de montaje, los tornillos adecuados (4) y el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Los cierres a presión bloqueables se suministran con 2 llaves cada uno.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Hoja de la puerta
2) Bastidor
3) Empuñadura
4) Ángulo de montaje
5) Altura del soporte de montaje (v. tabla H7)
6) Corte de montaje

Descubra nuestra gama de productos