Material
Cable de acero inoxidable.
Casquillo de cable de acero con camisa de plástico interior y exterior.
Manguito POM.
Boquilla Zamak.
Boquilla roscada de acero.
Casquillo de cable de acero con camisa de plástico interior y exterior.
Manguito POM.
Boquilla Zamak.
Boquilla roscada de acero.
Versión
Casquillo de cable Bowden y manguito negro.
Boquilla roscada cincada.
Boquilla roscada cincada.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cable de acero inoxidable.
Casquillo de cable de acero con camisa de plástico interior y exterior.
Manguito POM.
Boquilla Zamak.
Boquilla roscada de acero.
Casquillo de cable de acero con camisa de plástico interior y exterior.
Manguito POM.
Boquilla Zamak.
Boquilla roscada de acero.
Versión
Casquillo de cable Bowden y manguito negro.
Boquilla roscada cincada.
Boquilla roscada cincada.
Indicación
Los cables Bowden sirven para transmitir la fuerza de tracción y se utilizan como control a distancia en combinación con un disparador.
Se pueden seleccionar distintas variantes de longitud del cable Bowden. Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, el cable Bowden se puede acortar durante el montaje de forma correspondiente.
En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcance el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción. También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el casquillo de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Resistencia a la extensión máx. 1000 N.
Se pueden seleccionar distintas variantes de longitud del cable Bowden. Para garantizar la precisión de ajuste en cada aplicación, el cable Bowden se puede acortar durante el montaje de forma correspondiente.
En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcance el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y aumentar la fricción. También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el casquillo de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
Resistencia a la extensión máx. 1000 N.
Volumen de suministro
Cable con boquilla, casquillo de cable, manguito y boquilla roscada.
Indicación sobre el dibujo
1) Manguito
2) Boquilla roscada
3) Estructura 1x19
4) Boquilla
5) Casquillo de cable
6) Cable
2) Boquilla roscada
3) Estructura 1x19
4) Boquilla
5) Casquillo de cable
6) Cable
Accesorios
Disparadores K1481 o cierres a presión K1851.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.