Material
Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Versión
Cincado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero, ejes y elementos de unión de aluminio anodizado.
Versión
Cincado.
Indicación
La bisagra es una versión reforzada.
Dos bisagras pueden abrir y cerrar una puerta (1 m x 1 m) de 25 kg más de 10.000 veces.
Dos bisagras pueden abrir y cerrar una puerta (1 m x 1 m) de 25 kg más de 10.000 veces.
Aplicación
Bisagras invisibles para puertas montadas en superficie o interiores.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.