Bisagras
Las bisagras de utilizan en diversas áreas, como p. ej. en la construcción de máquinas, la industria del mueble y en las instalaciones de equipos. Suelen ir instaladas en puertas, tapas, compuertas y cubiertas para abrirlas y cerrarlas. Las bisagras se ofrecen, en función del campo de aplicación, en plástico, aluminio, acero, hojalata o acero inoxidable. La gama incluye bisagras con diferentes funciones y características, desde las que se pueden colgar y descolgar, con agujero alargado o salientes guía, hasta las que tienen una función de retención o fricción ajustable. Además se ofrecen, entre otras, las bisagras separables o desmontables para requerimientos individuales.
Se ha añadido a su cesta de la compra