Material
PC/ABS.
Versión
Negro, cromado, blanco o beige.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
PC/ABS.
Versión
Negro, cromado, blanco o beige.
Indicación
Estos cierres a presión están diseñados con el botón empotrado para el montaje enrasado en puertas, compuertas y tapas.
El ángulo de montaje sirve como tope si no hay ninguna superficie de cierre adecuada.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Momento de torsión máx. para apretar la tuerca: 4,2 Nm.
El ángulo de montaje sirve como tope si no hay ninguna superficie de cierre adecuada.
Inflamabilidad: en la lista de UL94-HB.
Momento de torsión máx. para apretar la tuerca: 4,2 Nm.
Modo de accionamiento
Sin accionar, el botón está a ras de la carcasa. Si se presiona el elemento de accionamiento, sale hacia fuera y se puede abrir el cierre girando hacia la izquierda o hacia la derecha.
El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. Volver a presionar el botón para restablecer el estado no accionado.
El bloqueo se garantiza automáticamente presionando la puerta. Volver a presionar el botón para restablecer el estado no accionado.
Aplicación
- Industria de automóviles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Industria de muebles
- Tecnología médica
- Construcción de máquinas
- Construcción naval o de barcos
- Sector aeroespacial
- Industria de muebles
Montaje
1. Practicar un corte según boceto.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con tuerca de montaje.
2. Colocar el ángulo de montaje.
3. Fijación desde la parte trasera con tuerca de montaje.
Volumen de suministro
La tuerca de montaje y el ángulo de montaje están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos (5) para el ángulo de montaje no están incluidos en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Botón
2) Pasadores guía para evitar el giro
3) Hoja de la puerta
4) Bastidor
5) Tuerca de montaje
6) Carcasa
7) Ángulo de montaje
8) Para pasadores guía (opcional)
9) Corte para evitar el giro (opcional)
10) Corte de montaje
2) Pasadores guía para evitar el giro
3) Hoja de la puerta
4) Bastidor
5) Tuerca de montaje
6) Carcasa
7) Ángulo de montaje
8) Para pasadores guía (opcional)
9) Corte para evitar el giro (opcional)
10) Corte de montaje
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.