- Ideal para el montaje al ras o empotrado
- Lubricación también posible en partes de difícil acceso gracias a la forma de embudo
- Para el montaje al ras o empotrado
- Acero o acero inoxidable
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero galvanizado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los racores de embudo de lubricación son adecuados para una instalación al ras o empotrada.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
Gracias a la forma de embudo, la lubricación requerida también se garantiza en partes de difícil acceso.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.