ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero.
Versión
Cincado.
Indicación
Racores de lubricación en caja de surtido bien organizada, en distintas formas y tamaños de la rosca

Racores de lubricación forma cónica forma A (recta) según DIN 71412:
25 piezas M6x1
25 piezas M8x1
15 piezas M10x1
15 piezas G1/8''

Racores de lubricación forma cónica forma B (45°) según DIN 71412:
10 piezas M6x1
10 piezas M8x1
5 piezas M10x1
5 piezas G1/8''

Racores de lubricación forma cónica forma B (90°) según DIN 71412:
10 piezas M6x1
10 piezas M8x1
5 piezas M10x1
5 piezas G1/8''
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos