Seja no compartimento de baterias de um trem, nas portas de uma máquina CNC ou nos racks deslizantes de peças de trabalho no armazém: onde quer que objetos pesados precisem ser armazenados, movidos e manuseados com segurança, nossos novos trilhos telescópicos para carga pesada oferecem a solução perfeita. Robustos e potentes, eles não apenas suportam cargas de até quase meia tonelada, mas também são extremamente fáceis e confortáveis de operar.
Os fatos mais importantes em resumo:
Fresado em vez de estirado: Os trilhos telescópicos para carga pesada têm uma capacidade de carga particularmente alta graças à sua fabricação por meio de fresagem. A forma de perfil redondo dos trilhos de deslizamento e os trilhos duplos com perfil em T também aumentam a estabilidade em comparação com o perfil em V e, ao mesmo tempo, garantem uma operação perfeitamente suave.
Acessível de forma ideal: todos os modelos são de extensão total. Isso significa que o curso corresponde ao comprimento de montagem, o que, por sua vez, garante acessibilidade ideal e máxima conveniência.
Primeira opção para aplicações de automação: A conexão de extrema capacidade de carga e funcionamento suave confirma a vocação dos trilhos telescópicos para carga pesada para aplicações de manuseio e automação, bem como para aplicações dinâmicas com alto torque.
Duas famílias de produtos: Um total de 40 tipos cobre uma gama de comprimentos entre 300 e 1.500 mm e fornece uma capacidade máxima de carga de 420 ou 480 kg quando montado na lateral. Todos os modelos são adequados para distâncias de trilho de até 1.000 mm, velocidade de deslocamento de até 0,5 m/s e temperaturas entre -20 e 180 °C.