Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Soluções especiais

O produto certo para cada aplicação graças a soluções especiais que atendem aos requisitos do cliente

Soluções personalizadas para elementos normatizados, dispositivos de controle e tecnologia de fixação

Soluções de acordo com os requisitos do cliente

Quando nosso amplo leque de produtos com mais de 75.000 elementos atinge seus limites, o KIPP se torna personalizado. Nossa experiência, foco no cliente e especialização em desenvolvimento são evidentes nas tarefas de acordo com os requisitos do cliente. A base é nosso alto nível de integração vertical da produção. Isso significa que módulos e peças individuais das áreas de elementos normatizados, dispositivos de controle e tecnologia de fixação podem ser realizados como soluções especiais a qualquer momento, exatamente de acordo com as especificações.

Apoiamos nossos clientes durante todo o processo, desde a consulta e a cotação, a análise de viabilidade e o desenvolvimento até a produção em série da solução personalizada.

Competência em fabricação

A KIPP produz soluções personalizadas na Alemanha. Nosso departamento de desenvolvimento e o departamento interno de produção de ferramentas garantem a realização profissional de projetos de acordo com os requisitos do cliente. Os processos de produção em nossas máquinas modernas são certificados e estão sujeitos a processos contínuos de otimização. O mesmo se aplica aos processos de nossas estações de montagem projetadas de forma flexível. As vantagens para você são óbvias: qualidade superior, flexibilidade orientada para o cliente e disponibilidade pontual. Isso se aplica tanto à construção de protótipos quanto à produção em série.

Experiência na indústria

Nossa experiência no setor se baseia no conhecimento de nossos funcionários altamente qualificados. A criatividade técnica e a experiência sólida dos nossos profissionais são fatores de sucesso nas áreas de desenvolvimento, produção e prestação de serviços. Estamos familiarizados com os requisitos específicos do setor e temos um alto nível de potencial tecnológico. Os clientes também se beneficiam de nossa experiência em muitos campos de aplicação, e não apenas em soluções personalizadas:

Soluções especiais realizadas de acordo com os requisitos do cliente

Mais informações podem ser encontradas em nosso catálogo de soluções especiais: