Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos de fixação manual UNILOCK podem ser adaptados diretamente sobre mesas de trabalho com sistemas de fixação com furos ou rasgo em T, bem como sobre paletes de grade com distância de intervalos de 50 mm, tamanho de sistema M12/M16.
A versão UNILOCK H50 é especialmente adequada para máquinas com baixo deslocamento do eixo z. Devido à baixa altura de montagem do módulo de fixação manual, obtem-se um aproveitamento ideal do deslocamento no eixo z.
O módulo de fixação manual UNILOCK H50 pode ser instalado em todas as posições.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.

A fixação dos módulos de fixação manual UNILOCK pode ser realizada com parafusos de cabeça cilíndrica M12 ou M16 de acordo com a norma DIN EN ISO 4762-10.9.

O posicionamento dos módulos de fixação manual UNILOCK pode ser feito com dois furos de alinhamento D1 ou com o furo de alinhamento central D.
Além disso, existem dois furos de posicionamento B1 para o alinhamento de dispositivos de troca na superfície de apoio nos módulos de fixação manual UNILOCK.
Dados técnicos
Torque de acionamento máx.: 15 Nm.
Forças de admissão máx.: 15 Nm.
Repetibilidade ≤0,005 mm
Fornecimento
1 peça = módulo de fixação manual incl. acessórios de fixação.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram