Material
Alumínio.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Alumínio.
Indicação
O acoplamento de paletes para o módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 serve de interface entre a palete de fixação e o módulo de fixação em uma automação robótica. O design compacto do acoplamento de paletes permite que as paletes sejam carregadas extremamente perto da mesa coordenada.
O acoplamento de paletes é puxado para dentro do módulo de fixação no robô por meio do pino de guia UNILOCK. A proteção contra torção em torno do eixo longitudinal central é fornecida por um pino cilíndrico na parte frontal do acoplamento de paletes.
O acoplamento de paletes é puxado para dentro do módulo de fixação no robô por meio do pino de guia UNILOCK. A proteção contra torção em torno do eixo longitudinal central é fornecida por um pino cilíndrico na parte frontal do acoplamento de paletes.
Montagem
Ao montar o acoplamento de paletes na palete, o torque máximo dos parafusos de fixação deve ser tido em consideração.
Torque de aperto para parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Torque de aperto para parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Vantagens
- Estrutura compacta.
- Peso baixo.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
- Peso baixo.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
Fornecimento
- 1x acoplamento de paletes com pino de guia.
- 4x parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
- 4x parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Acessórios
Módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 (K1973).
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.