Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Exibir mais
Exibir menos
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK DUO Forma A tamanho de sistema 80 mm
a partir de
1.378,65 €
o IVA alemão
mais frete
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK DUO Forma B tamanho de sistema 80 mm
a partir de
1.834,35 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação
Os módulos básicos de 5 eixos UNILOCK DUO com as suas três interfaces para pinos de guia são usados para configurações estáveis e altas com peças de trabalho pesadas.
Em comparação com os módulos básicos redondos, as dimensões maiores geram uma superfície de apoio maior.
Os módulos básicos DUO podem ser usados com a interface dupla para baixo ou para cima.
Através de ambos os furos passantes de ambos os lados da forma A é possível uma fixação adicional com parafusos cilíndricos. A versão da forma B pode, em alternativa, ser fixada para baixo no lado da interface dupla por meio de um pino de guia.
Podem ser fixados grampos de fixação no bordo de aperto lateral.
Os furos de ajuste permitem um posicionamento adicional.
Para elevações estáveis do torno de bancada, dois módulos básicos de 5 eixos UNILOCK DUO são montados sobre a mesa de trabalho com a interface dupla virada para baixo. A fixação dos tornos de bancada é feita com a interface única para cima.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Um tamanho de pino de guia consistente no sistema de fixação modular de 5 eixos 80 e a compatibilidade com o sistema de fixação pneumático de ponto zero garantem diversas possibilidades de aplicação.
Em comparação com os módulos básicos redondos, as dimensões maiores geram uma superfície de apoio maior.
Os módulos básicos DUO podem ser usados com a interface dupla para baixo ou para cima.
Através de ambos os furos passantes de ambos os lados da forma A é possível uma fixação adicional com parafusos cilíndricos. A versão da forma B pode, em alternativa, ser fixada para baixo no lado da interface dupla por meio de um pino de guia.
Podem ser fixados grampos de fixação no bordo de aperto lateral.
Os furos de ajuste permitem um posicionamento adicional.
Para elevações estáveis do torno de bancada, dois módulos básicos de 5 eixos UNILOCK DUO são montados sobre a mesa de trabalho com a interface dupla virada para baixo. A fixação dos tornos de bancada é feita com a interface única para cima.
Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9.
Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Um tamanho de pino de guia consistente no sistema de fixação modular de 5 eixos 80 e a compatibilidade com o sistema de fixação pneumático de ponto zero garantem diversas possibilidades de aplicação.
Dados técnicos
- Força de admissão 15 kN.
- Torque de aperto 15 Nm.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
- Torque de aperto 15 Nm.
- Repetibilidade ≤ 0,005 mm.
Vantagens
- Módulo básico estável.
- Três interfaces para pinos de guia.
- Possibilidades de fixação flexíveis.
- Acionamento mecânico.
- Posicionamento através de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
- Três interfaces para pinos de guia.
- Possibilidades de fixação flexíveis.
- Acionamento mecânico.
- Posicionamento através de cones curtos.
- Altas forças de admissão.
- Otimização do tempo de preparação.
Acessórios
Pino de guia K0967, K0968, K0969, K1471.