Material
Aço temperado.
Versão
niquelado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
niquelado.
Indicação
As buchas de alojamento são posicionadas em placas de dispositivos ou de troca, formando a contra-peça do cilindro posicionador.
Elas são centralizadas em um furo de ajuste e fixadas em seguida com 4 parafusos.
Na utilização diária, as esferas do cilindro prendem no corte inferior da bucha, formando assim uma unidade de troca segura e altamente precisa, minimizando os tempos de equipagem da máquina e troca de ferramentas.
Elas são centralizadas em um furo de ajuste e fixadas em seguida com 4 parafusos.
Na utilização diária, as esferas do cilindro prendem no corte inferior da bucha, formando assim uma unidade de troca segura e altamente precisa, minimizando os tempos de equipagem da máquina e troca de ferramentas.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.