- Sistema de fixação ponto zero
- Elemento básico para construção de sistema
- Trava por fechamento de forma
- Acionamento pneumática
- Troca de ferramentas ou dispositivo em questão de segundos
Descrição
Material
Módulo de fixação, aço temperado.
Placa base em aço 1.1730.
Placa base em aço 1.1730.
Versão
Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Placa de base polida em ambos os lados.
Placa de base polida em ambos os lados.
Sob consulta
Estação de fixação para dimensões especiais.
Acessórios
Flange de fixação UNILOCK para estações de fixação UNILOCK K1869.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.