Material
Corpo de fixação em aço temperado.
Pinça de fixação em alimínio de alta resitência.
Corpo de fixação niquelado; pinça de fixação anodizada na cor azul.
Pinça de fixação em alimínio de alta resitência.
Corpo de fixação niquelado; pinça de fixação anodizada na cor azul.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Corpo de fixação em aço temperado.
Pinça de fixação em alimínio de alta resitência.
Corpo de fixação niquelado; pinça de fixação anodizada na cor azul.
Pinça de fixação em alimínio de alta resitência.
Corpo de fixação niquelado; pinça de fixação anodizada na cor azul.
Indicação
O grampo para fixação multiforme de acionamento pneumático é composto por um corpo de fixação e uma pinça de fixação.
O corpo de fixação pode ser aparafusado sobre dispositivos de acordo com as dimensões de montagem.
Processo de fixação:
Abertura da pinça de fixação ocorre através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “abrir”.
Fechamento da pinça de fixação (processo de fixação) ocorre através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “fechar”. As conexões pneumáticas podem ser aparafusadas pelo lado inferior ou pela lateral.
Na conexão de ar pelo lado inferior, certifique-se de que as conexões pneumáticas laterais estejam fechadas.
Usinagem das pinças de fixação para fixação externa: O contra-molde da peça de usinagem a ser fixada será introduzido na pinça de fixação.
É possível fixar superfícies com formas livres e contornos assimétricos.
A troca simples e fácil da pinça possibilita a fixação de diferentes peças de usinagem com rapidez e segurança.
A pinça de fixação pode ser fresada até a altura H2.
Desta maneira, é possível usinar vários contornos da peça de usinagem diretamente na pinça.
Repetibilidade da peça de usinagem: +/- 0,03
Repetibilidade depois da troca da pinça +/- 0,02
O curso de tensão radial da pinça de fixação corresponde a 0,15 mm por segmento de fixação.
Para evitar a danificação da pinça de fixação, não acione o dispositivo sem a peça de usinagem ou anel de fixação.
A faixa de pressão de ar operacional deve permanecer entre 0,45 e 0,55 MPa.
As forças de fixação se referem a 0,5 MPa.
O corpo de fixação pode ser aparafusado sobre dispositivos de acordo com as dimensões de montagem.
Processo de fixação:
Abertura da pinça de fixação ocorre através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “abrir”.
Fechamento da pinça de fixação (processo de fixação) ocorre através da aplicação de ar comprimido no ponto de conexão “fechar”. As conexões pneumáticas podem ser aparafusadas pelo lado inferior ou pela lateral.
Na conexão de ar pelo lado inferior, certifique-se de que as conexões pneumáticas laterais estejam fechadas.
Usinagem das pinças de fixação para fixação externa: O contra-molde da peça de usinagem a ser fixada será introduzido na pinça de fixação.
É possível fixar superfícies com formas livres e contornos assimétricos.
A troca simples e fácil da pinça possibilita a fixação de diferentes peças de usinagem com rapidez e segurança.
A pinça de fixação pode ser fresada até a altura H2.
Desta maneira, é possível usinar vários contornos da peça de usinagem diretamente na pinça.
Repetibilidade da peça de usinagem: +/- 0,03
Repetibilidade depois da troca da pinça +/- 0,02
O curso de tensão radial da pinça de fixação corresponde a 0,15 mm por segmento de fixação.
Para evitar a danificação da pinça de fixação, não acione o dispositivo sem a peça de usinagem ou anel de fixação.
A faixa de pressão de ar operacional deve permanecer entre 0,45 e 0,55 MPa.
As forças de fixação se referem a 0,5 MPa.
Acessórios
Anel de fixação para usinagem de contornos.
O-Ring.
Pino de posicionamento.
Parafuso de fixação para pinças de fixação.
O-Ring.
Pino de posicionamento.
Parafuso de fixação para pinças de fixação.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.