Material
Aço temperado.
Versão
niquelado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
niquelado.
Indicação
Este alojamento serve para alojar as pinças de fixação externa e interna.
Ele é acionado por meio do parafuso lateral, fixando a peça de trabalho na circunferência.
O alojamento pode ser protegido contra torção, através da instalação de um pino cilíndrico.
As pinças de fixação são posicionadas sobre o alojamento com 2 pinos cilíndricos.
Ele é acionado por meio do parafuso lateral, fixando a peça de trabalho na circunferência.
O alojamento pode ser protegido contra torção, através da instalação de um pino cilíndrico.
As pinças de fixação são posicionadas sobre o alojamento com 2 pinos cilíndricos.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.