Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
O grampo de fixação serve para auxiliar nas operações de fresagem, furação, aplainamento e retífica, com o objetivo de evitar vibrações ou desvios de posição da peça em processo. Este grampo possibilita um apoio rápido e preciso, sem a necessidade de tocar na parte inferior da peça. O pino de suporte se aproxima da peça com uma baixa forca de mola, podendo ser fixado em qualquer posição desejada. Na rosca fêmea do pino podem ser aparafusados pinos roscados de qualquer tipo, alcançando assim a correta altura de apoio.
Os grampos fixadores de compensação K1947.075, K1947.150 e K1947.170 possuem apenas 1 ranhura.
Os grampos fixadores de compensação K1947.075, K1947.150 e K1947.170 possuem apenas 1 ranhura.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.